Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284289
Model Kodu: XLST3F64

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 600 x 400mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284289
EAN
4015082842895
Product Length/Depth
505 mm
Product Height
20 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F64

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.