Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284295

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 400mm, IP30, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284295
EAN
4015082842956
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F104

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.