Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284313
XLST5124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1200 x 400mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284313
EAN
4015082843137
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5124

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.