Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284319
Model Kodu: XLST5F64

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 600 x 400mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284319
EAN
4015082843199
Product Length/Depth
525 mm
Product Height
20 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F64

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.