Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284362
XSWV2008

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rear wall, ventilated, IP30, for HxW=2000x800mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284362
EAN
4015082843625
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
24 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSWV2008

Ek Bilgiler

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Teslimat Programı

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.