Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284395
M22-WLKV-G

Eaton Moeller® series M22 Işıklı seçici buton kafası, RMQ-Titan, Mandallı, kesintisiz, 2 konumlu (V konumu), yeşil, Ön halka: titanyum

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Işıklı mandal buton
Katalog Numarası
284395
EAN
4015082843953
Ürün Uzunluğu/Derinliği
46 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.014 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
VDE
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
DNV
Model Kodu
M22-WLKV-G

Aktuatör

Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Kalıcı (buton kafası)
Aktüatör tipi
Mandal
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Mandallı
Klasik
Takılı:
Ön halka
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyonu, kodlama elemanları M22-XC-Y ile değiştirilebilir
Gösterge rengi
Yeşil
Mercek tipi
Yuvarlak
Şalter konumu sayısı
2

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
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
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
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
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Mandal
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP66
Kullanım ömrü, mekanik
100,000 Çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
2000 Çalışma/saat
Çalışma torku
0.3 Nm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29.7 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Işıklı seçici buton kafası

Ürün teknik özelliklerini aktar