Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284923
Model Kodu: Z-UEL230

Eaton Distribution parts. Single light, 230AC/DC, red/green

General specifications

Product Name
Eaton xPole - Z-UEL single lamp with changeover function
Catalog Number
284923
EAN
4015082849238
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-UEL230

Ürün teknik özellikleri

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.