Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284926
Model Kodu: Z-DLD/2/24

Eaton Distribution parts. Twin light, 24AC/DC, red/green

General specifications

Product Name
Eaton xPole - Z-DLD twin lamp
Catalog Number
284926
EAN
4015082849269
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DLD/2/24

Ürün teknik özellikleri

Equipment heat dissipation, current-dependent
4 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
4 W
Rated operational voltage (Ue) - max
24 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Green
Red
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.