Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

285233
BFZ-NZM1-SET

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları NZM1 için beyaz kit, 24 SU

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
285233
EAN
4015082852337
Ürün Uzunluğu/Derinliği
510 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
1.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-NZM1-SET

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM devre kesici montaj kiti
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.