Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı mahfazalar için şeffaf panelli çelik kapı, polyester toz boya kaplaması, beyaz RAL 9016, sıra başına 24 birim, 6 sıra
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
285353
|
| EAN |
4015082853532
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1175 mm
|
| Ürün Genişliği |
540 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.53 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BFZ-UTT-6/144
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk |
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Kapılar, Çelik plaka, Şeffaf
BF düz dağıtım panosu Aksesuar değerlendirmesi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
BF
|
| Renk |
Beyaz
|
| Model |
Kısmi kapı
|
| Tip |
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |