Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

285649
BFZ-O-ITMPL-1+/24

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Bir adet BT montaj plakasına bağlanabilir., 24 boşluklu ünite, sıva üstü mahfazalar için üniversal montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
285649
EAN
4015082856496
Ürün Uzunluğu/Derinliği
540 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
1.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-O-ITMPL-1+/24

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Üniversal montaj plakası
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.