Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

286106
BFZ-FP-0+/BL

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Sıra başına 24 Modül ünitesi için ön plaka perdesi, 0+ sıra, Beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF ön plaka
Katalog Numarası
286106
EAN
4015082861063
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
510 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-FP-0+/BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Ön ayırma plakası
BF düz DBO
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
0 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
550 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.