Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

288792
Z-SS-60-ADD/6-72

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Çift adaptör, 6-72

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i MCB adapter
Katalog Numarası
288792
EAN
4015082887926
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
74 mm
Ürün Ağırlığı
0.46 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
Z-SS-60-ADD/6-72

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Modüler şalt cihazları için bara çift adaptörleri
Çift adaptör
Diğer Özellikler
  • Çift adaptör (altı 6 mm² bağlantı kablosu), 2 montaj rayı
  • Enerjisi kesilmiş baraya mandallama ile monte edilir
Şunun için uygun:
Düz bakır baralar üzerine, bara merkezleri arasında 60 mm aralıkla montaj
Şununla birlikte kullanılır
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
5 ve 10 mm bara ve çift T kalınlığına uygundur.
Çift T profili
60 mm'lik sistem
Modüler şalt cihazları için bara çift adaptörleri

Teslimat Programı

Anma akımı
35 A
Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Modüler şalt cihazları için bara çift adaptörleri

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
3 iletken AWG 10
Anma çalışma akımı (Ie)
35 A
AC'de gerilim değeri
690 V AC

Technical data - mechanical

Adaptör genişliği
72 mm
Bara adaptörü genişliği
72 mm
Bara mesafesi
60 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Montaj rayı donanımı
2 montaj rayı
DIN rayı sayısı
2
Ray genişliği
30 mm
Terminal kapasitesi
6 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.