Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

289161

Eaton Moeller® series DILH Yedek bobin, RAW 250, AC ile çalışır, Şunlarla kullanıma uygundur: DILH1400

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILH yedek bobin
Katalog Numarası
289161
EAN
4015082891619
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
175 mm
Ürün Genişliği
135 mm
Ürün Ağırlığı
1.31 kg
Sertifikasyonlar
UL Listeli
CSA Certified
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Model Kodu
DILH1400-XSP/E(RAW250)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C

Tasarım Doğrulaması

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Bağımsız bobinler
Aksesuar/yedek parça tipi
Bobin
Ürün kategorisi
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
DILH1200
DILH1400
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
230 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
230 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015