Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

290189
RA-C1-END1

Eaton Moeller® series Rapid Link enerji ölçüm modu, yassı kablo için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Uç Parça
Katalog Numarası
290189
EAN
4015082901899
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.039 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
RA-C1-END1

Features & functions

Fonksiyonlar
Şerit kablonun sonlandırılması için

Genel Bilgiler

Ürün kategorisi
Güç kaynağı
Şunun için uygun:
Düz Kablo

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015