Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

290G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket, Sheet aluminum, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket
Catalog Number
290G
UPC
662276016026
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.