Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları PE/N terminal kiti, maks. 63A, 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
|
| Katalog Numarası |
293629
|
| EAN |
4015082936297
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
20 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.057 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BFZ-TS-KL11
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
İnce telli iletkenler
Katı iletkenler Çok telli iletkenler |
| Şununla birlikte kullanılır |
PE/nötr terminal kit
Aksesuar değerlendirmesi BF düz dağıtım panosu |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
BF
|
| Anma akımı |
63 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
|
| İletken kesiti, giriş - maks. |
10 mm²
|
| İletken kesiti, giriş - min. |
1.5 mm²
|
| İletken kesiti - giriş AWG - maks. |
0 mm²
|
| İletken kesiti, giriş AWG - min. |
0 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış - maks. |
10 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış - min. |
1.5 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış AWG - maks. |
0 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış AWG - min. |
0 mm²
|
| Montaj Yöntemi |
Vida
|
| Bağlantı sayısı (6 mm kareden az) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az) |
0
|
| Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla) |
0
|
| Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük) |
0
|
| Bağlantı sayısı (10 mm kare) |
0
|
| Bağlantı sayısı (16 mm kare) |
9
|
| Bağlantı sayısı (25 mm kare) |
2
|
| Bağlantı sayısı (250 kcmil) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 2) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 4) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 4/0) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 6) |
0
|
| Bağlantı sayısı (toplam) |
11
|
| Giriş sayısı |
2
|
| Çıkış sayısı |
9
|