Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

293632
BFZ-TS-KL45

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları PE/N terminal kiti, maks. 63A, 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
293632
EAN
4015082936327
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
360 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.23 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-TS-KL45

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
İnce telli iletkenler
Katı iletkenler
Çok telli iletkenler
Şununla birlikte kullanılır
PE/nötr terminal kit
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Anma akımı
63 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • İlave ekipman
  • BF düz dağıtım panosu

Technical data - mechanical

İletken kesiti, giriş - maks.
16 mm²
İletken kesiti, giriş - min.
1.5 mm²
İletken kesiti - giriş AWG - maks.
0 mm²
İletken kesiti, giriş AWG - min.
0 mm²
İletken kesiti, çıkış - maks.
16 mm²
İletken kesiti, çıkış - min.
1.5 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - maks.
0 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - min.
0 mm²
Montaj Yöntemi
Vida
Bağlantı sayısı (6 mm kareden az)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla)
0
Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük)
0
Bağlantı sayısı (10 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (16 mm kare)
43
Bağlantı sayısı (25 mm kare)
2
Bağlantı sayısı (250 kcmil)
0
Bağlantı sayısı (AWG 2)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4/0)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6)
0
Bağlantı sayısı (toplam)
45
Giriş sayısı
2
Çıkış sayısı
43

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.