Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, DC 1000 V, 2A, Gösterge niteliği içermez
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
2SRF1000
|
| EAN |
5027590473002
|
| UPC |
051712833523
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
126 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
21 mm
|
| Ürün Genişliği |
21 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
100.8 g
|
| Uyumlar |
Fabrikayla iletişime geçin
|
| Amperaj Değeri |
2 A
|
| Kesme Kapasitesi |
50 kA
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Watt kayıpları |
4.4 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Anma gerilimi AC |
2000 V
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|