Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

301116
Model Kodu: XLNHNC4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NZM adapter space-holder for NZM4

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301116
EAN
9010238138766
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHNC4

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Fastening profile

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.