Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

301155
XLNHNTN4C

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal Separation cover NZM4 Adapter, connection expansion

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301155
EAN
9010238138797
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHNTN4C

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Fastening profile

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.