Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

302322
XLFTQ1

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover QSA size 1 xF

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
302322
EAN
9010238156623
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
340 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLFTQ1

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.