Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

302371
FRBMM-B25/2/003-A-120

FRBMM-B25/2/003-A-120. RCD/MCB kombinasyon anahtarı, 25A, 30mA, minyatür devre kesici. B tipi açma eğrisi, 2 kutuplu, artık akım devre kesici açma eğrisi: A, 120V

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Katalog Numarası
302371
EAN
9010238940598
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.236 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRBMM-B25/2/003-A-120

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Darbe Akım Kapasitesi
0.25 kA
Gerilim Tipi
AC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Ortam çalışma sıcaklığı - maks.
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min.
-25 °C
Nominal Akım
25 A
Dahili Derinlik
75.5 mm
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2)
0 kA
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Hata akımı değeri
0.03 A
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
120 V
Montaj Yöntemi
DIN Rayı
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Koruma Sınıfı
IP20
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Kaçak akım tipi
A
Serbest Bırakma Özelliği
B
Frekans değeri
50/60 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
10 kA
Bağlantı kesme özelliği
Gecikmesiz
Tip
RCBO

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.