Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

303696

IZM-CAS633-6300-1. Withdrawable unit, 3p, 6300 A, IZM63

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
303696
EAN
9010238192317
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
559 mm
Product Width
908 mm
Product Weight
105.6 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
IZM-CAS633-6300-1

Ek Bilgiler

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Teslimat Programı

Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory
Used with
IZM63…W
IN63…W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.