Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

303705
Model Kodu: IZM-CS4MB-1

IZM-CS4MB-1. Cell switch contacts, 4 C/O, complete

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303705
EAN
9010238192409
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.632 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-CS4MB-1

Delivery program

Special features
  • 4 changeover contacts:
  • Card with mounting plate
Used with
IZM63…W
IN63…W

Additional information

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.