Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

303752
Model Kodu: IZM-M48DC-1

IZM-M48DC-1. Motor operator, 48 V DC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303752
EAN
9010238192669
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.059 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-M48DC-1

Ek Bilgiler

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Teslimat Programı

Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.
Used with
IZM63…
IN63…

Technical data - electrical

Control voltage operating range
48 V DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.