+IZM-LCS-SR-1. Kapamaya hazır kontak, 1 K/A, IZM - SR
| Ürün Adı |
Eaton IZM32/IN32 yardımcı kontak bloğu
|
| Katalog Numarası |
303812
|
| EAN |
9010238193048
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
203.2 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
82.55 mm
|
| Ürün Genişliği |
146.05 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.237 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
+IZM-LCS-SR-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Yardımcı kontak
|
| Model |
Entegre edilebilir
|
| Diğer Özellikler |
Kapama bobini ile dâhili kablolama için
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZM63…
IN63… |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Diğer
|
| Lamp holder |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Diğer
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Şalter sayısı (hata sinyali) |
0
|