Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

303822
+IZM-UVR110DC-1

+IZM-UVR110DC-1. Undervoltage release, 110 - 125 V DC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303822
EAN
9010238193147
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.504 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-UVR110DC-1

Ek Bilgiler

Accessory/spare part type
Voltage release

Teslimat Programı

Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.
Type
Accessory
Used with
IZM63…
IN63…

Technical data - electrical

Control voltage operating range
110 - 125 V DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.