Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

303825
Model Kodu: IZM-UVR220DC-1

IZM-UVR220DC-1. Undervoltage release, 220 - 250 V DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303825
EAN
9010238193178
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-UVR220DC-1

Delivery program

Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.
Used with
IZM63…
IN63…

Technical Data - Electrical

Control voltage operating range
220 - 250 V DC

Additional information

Accessory/spare part type
Voltage release

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.