Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

304425
CWIZ-01/29

CWIZ-01/29. Rocker 1-f, without LED, jet black, matt, Shutter

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
304425
EAN
9010238199330
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/29

Ürün teknik özellikleri

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Lacquered
Material quality
Thermoplastic
Color
Jet black
Black
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9005

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.