Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

304445
CWIZ-02/c3

CWIZ-02/c3. Rocker 2-f, matt, silver, 4-scenes A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
304445
EAN
9010238199385
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-02/c3

Ürün teknik özellikleri

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Lacquered
Material quality
Thermoplastic
Color
Silver
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Two-part rocker
Imprint/indication
Various symbols
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
2
RAL-number (Akin)
7001

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.