Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 15A, 2 kutuplu, RT
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
|
| Katalog Numarası |
305903
|
| EAN |
9010238217010
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
105 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
35.4 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.247 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Model Kodu |
FAZ-C15/2-RT-DC
|
| Amperaj Değeri |
15 A
|
| Özellikler |
İlave ekipman eklenebilir
|
| Kasa |
45 mm
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Terminal koruması |
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Kaldırma terminalleri
|
| Açtırma karakteristiği |
C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
75 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Dahili Derinlik |
75.5 mm
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
1 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
1 mm²
|
| Akım sınırlandırması sınıfı |
3
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
2
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
4000 çalıştırma
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
C
|
| Tip |
|
| Montaj genişliği |
36 mm
|
| Selektivite sınıfı |
3
|
| Kutup başına montaj genişliği |
17,7 mm
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
2
|
| Kutup sayısı (toplam) |
2
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
440 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| 230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
10 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
10 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
25 mm² (1x)
|
| Güç kaybı |
3.8 W
|