Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

305945
FAZ-B25/2-RT-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. B, 25A, 2 kutuplu, RT

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Katalog Numarası
305945
EAN
9010238217409
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
35.4 mm
Ürün Ağırlığı
0.247 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FAZ-B25/2-RT-DC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
Kasa
45 mm
Kirlilik derecesi
2
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Koruma sınıfı
IP20
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Kaldırma terminalleri
Açtırma karakteristiği
B
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
75.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Gerilim Tipi
DC
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Kullanım ömrü, elektrik
4000 çalıştırma
Serbest Bırakma Özelliği
B
Tip
  • FAZ-DC
  • Minyatür devre kesici
Montaj genişliği
36 mm
Selektivite sınıfı
3
Kutup başına montaj genişliği
17,7 mm
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
25 mm² (1x)
Güç kaybı
6 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.