Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

30CIF06

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 30A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
30CIF06
EAN
5027590475945
UPC
051712550949
Ürün Uzunluğu/Derinliği
61 mm
Ürün Yüksekliği
15 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
15.3 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
30 A
Yapı tipi
HRCI-CB
Akım tipi
AC/DC
Kesme Kapasitesi
200 kA
Frekans değeri - maks.
50 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
600 V
Anma gerilimi DC
250 V
Kullanım Kategorisi
Diğer
Renk
Yok
Sigorta göstergesi
Yok
Bağlantı
Bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
600 V
Tip
Kanada sigortası
Uygulama
Aşırı yük ve kısa devre koruması
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar