Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

30KTH

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 30A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
30KTH
EAN
5027590476096
UPC
051712833752
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27.1 mm
Ürün Yüksekliği
27.9 mm
Ürün Genişliği
156 mm
Ürün Ağırlığı
167.8 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
30 A
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
7.1 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
141 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.