Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

30TH1000

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 30 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
30TH1000
EAN
5027590043342
UPC
051712632447
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42.9 mm
Ürün Yüksekliği
51.6 mm
Ürün Genişliği
125.1 mm
Ürün Ağırlığı
204 g
Uyumlar
CE
RoHS
Sertifikasyonlar
IEC 60269-1

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
30 A
Kesme Kapasitesi
0 kA
Vurucu ile
Hayır
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
7.1 W
Sigorta şekli
Silindirik, İkili gövde
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.