Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

323802
BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1

Eaton BFD Breather Filter, BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1, Nitrile

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton BFD Breather Filter
Catalog Number
323802
Product Length/Depth
167.77 mm
Product Height
276.61 mm
Product Width
97.79 mm
Product Weight
1.59 kg
Compliances
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000
Model Code
BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1

Ürün teknik özellikleri

Connection type
G 3/4" threaded
Filter type
Breather filter
Application
Assures that no contamination reaches the tank through air exchange or water condensation in the reservoir
Filter fineness
3 VL
Filter media type
Microglass (VL)
Sealing material
Nitrile

Ürün teknik özelliklerini aktar

Satış Politikası, Hükümler ve Koşullar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.