Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

355CMMT

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 355 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
355CMMT
EAN
5027590044820
Ürün Uzunluğu/Derinliği
136 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
83 mm
Ürün Ağırlığı
465 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
355 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
110 mm
Montaj boyutu
M10
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
97000
Watt kayıpları
54 W
Sigorta şekli
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
8600
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.