Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Tek gövde, 355A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA DC 150 VDC’de (IEC). 50 kA 150 VDC’de (UL)
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
355LMT
|
| EAN |
5027590044844
|
| UPC |
051712834100
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
84 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
41 mm
|
| Ürün Genişliği |
39 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
185 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı Designed and tested to BS88 part 4 UL recognized IEC 60269-4 CCC |
| Amperaj Değeri |
355 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
240 V
|
| Anma gerilimi DC |
150 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
58.2 mm
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
100000
|
| Watt kayıpları |
35 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
8000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kA RMS Sym, 40 kA at 150 Vdc (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA at 150 Vdc (UL) |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
240 Vac, 150 Vdc
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
LMT
|
| Şunun için uygun: |
MC-250 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI250, Sigorta göstergesi MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|