Sigorta bağlantısı, alçak gerilim, 355 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, çift gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli NH sigorta
|
| Katalog Numarası |
355NHM2B
|
| EAN |
5027590477567
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
150 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
71 mm
|
| Ürün Genişliği |
54 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
659 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Model Kodu |
NH FUSE 355A 500V aM SIZE 2 IND
|
| Şunun için uygun: |
SD2-D Tek kutuplu NH Sigorta tabanı
Mikro şalter 170H0235 Mikro şalter 170H0236 EBH Boyut 00'dan 4'e kadar yatay sigorta ywk ayırıcılar TD2-D Üç kutuplu NH Sigorta tabanı |
| Amperaj Değeri |
355 A
|
| Kesme Kapasitesi |
120 kA
|
| Sınıf |
aM sınıfı
|
| Gerilim değeri |
500 V
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta boyutu |
NH2
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|