Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, Yüksek hız, 35 A, DC 750 V, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
35KC36
|
| EAN |
5027590477758
|
| UPC |
051712834216
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
138 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
28 mm
|
| Ürün Genişliği |
27 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
154.7 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS |
| Sertifikasyonlar |
IEC
|
| Amperaj Değeri |
35 A
|
| Kesme Kapasitesi |
50 kA
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Sigorta boyutu |
27 x 138 mm
|
| Sınıf |
gG Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
750 Vdc'de 4300
|
| Watt kayıpları |
6 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
1300
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
122.7 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
750 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
50 kAIC 750 Vdc’de
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
750 V
|
| Sigorta tipi |
KC36
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|