Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

370

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
370
UPC
782274002705
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.21 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.