Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

38MCQDS

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Duplex, Steel, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQDS
UPC
662277107662
Product Length/Depth
2.09 in
Product Height
1.58 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.11 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Trade size
3/8"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.