Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

400CFMM

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 400 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
400CFMM
EAN
5027590087636
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
329 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
400 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
450 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
110 mm
Montaj boyutu
M10
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
40000
Watt kayıpları
85 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
10000
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
690 V AC
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
CFMM
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar