Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

400RC

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 690 Vac, 500 Vdc, 400A, Yok, Sigorta, Sınıf C gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
400RC
EAN
5027590047081
UPC
051712565622
Ürün Uzunluğu/Derinliği
231 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
45.3592 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
400 A
Kesme Kapasitesi
80 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 A
Sigorta boyutu
73 x 231 mm
Sınıf
gG Sınıfı
Watt kayıpları
48 W
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
756000
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
196.6 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Sigorta tipi
RC
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.