Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
40AFE
|
| EAN |
5027590480031
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
22 mm
|
| Ürün Genişliği |
187 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
45.8 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
40 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
76 mm
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
9 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
AFE
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|