Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

40KTH

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 40A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
40KTH
EAN
5027590480154
UPC
051712835022
Ürün Uzunluğu/Derinliği
156 mm
Ürün Yüksekliği
27.9 mm
Ürün Genişliği
27.1 mm
Ürün Ağırlığı
176.90088 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
40 A
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
10 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
141 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.