| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
40TH1000
|
| EAN |
5027590046787
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
42.9 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
51.6 mm
|
| Ürün Genişliği |
125.1 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
199 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-1
|
| Amperaj Değeri |
40 A
|
| Kesme Kapasitesi |
0 kA
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Watt kayıpları |
10 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|