Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

43T-G6-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 6", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G6-115-R
UPC
786697016318
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.472 lb
Certifications
UL

Ürün teknik özellikleri

Compliance and standards
ULC
FM
UL
BFP
CSFM
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
6 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling
Sound Level (dBA)
86

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.