Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 450 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
450CMMT
|
| EAN |
5027590086790
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
136 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
38 mm
|
| Ürün Genişliği |
97 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
520 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
450 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
110 mm
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
220000
|
| Watt kayıpları |
57 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
30000
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
CMMT
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|